VFI 4/2 50
Osanro: 10.07.01.00329
Vacuum filter with replaceable filter cartridge
Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö
| Connection | Hose 4/2 |
| Filter pore size | 50 (µm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D | 17 mm |
| L | 55 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection | Hose 4/2 |
| Filter pore size | 50 µm |
| Nominal flow rate | 32 l/min |
| Nominal flow rate | 1,92 m³/h |
| Max. vacuum | −990 mbar |
| Overpressure (max.) at 25° C | 7 bar |
| Overpressure (max.) at 50° C | 5 bar |
| Weight | 6,3 g |
| Product family | VFI |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi