Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Inline filter VFI is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: filter cartridge (filter insert)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VFI 4/2 50

Część nr.: 10.07.01.00329

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne

ConnectionHose 4/2
Filter pore size50 (µm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 4  mm
D 17  mm
L 55  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection Hose 4/2
Filter pore size 50  µm
Nominal flow rate 32  l/min
Nominal flow rate 1,92  m³/h
Max. vacuum -990  mbar
Overpressure (max.) at 25° C 7  bar
Overpressure (max.) at 50° C 5  bar
Weight 6,3  g
Product family VFI
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka