VF-10 G3/8-IG 50
Parça no.: 10.07.01.00004
Değiştirilebilir filtre kartuşlu vakum filtresi
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Bağlantı | G3/8"-F |
| Şekil | Alüminyum gövde |
| Nominal akış hızı | 10 (m³/h) |
| Filtre gözenek boyutu | 50 (µm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 48 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 54 mm |
| H2 | 30 mm |
| L | 70 mm |
| L1 | 157 mm |
| L2 | 42 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | G3/8"-F |
| Nominal akış hızı | 10 m³/h |
| Nominal akış hızı | 166 l/min |
| Maks. vakum | -950 mbar |
| Filtre gözenek boyutu | 50 µm |
| Ağırlık | 0,22 kg |
| Ürün ailesi | VF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon