Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VF-10 G3/8-IG 50

Część nr.: 10.07.01.00004

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne

ConnectionG3/8"-F
ShapeAluminum housing
Nominal flow rate10 (m³/h)
Filter pore size50 (µm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 48  mm
G1 G3/8"-F
H 54  mm
H2 30  mm
L 70  mm
L1 157  mm
L2 42  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection G3/8"-F
Nominal flow rate 10  m³/h
Nominal flow rate 166  l/min
Max. vacuum -950  mbar
Filter pore size 50  µm
Weight 0,22  kg
Product family VF
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka