VF-10 G3/8-IG 50
Osanro: 10.07.01.00004
Vacuum filter with replaceable filter cartridge
Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö
| Connection | G3/8"-F |
| Shape | Aluminum housing |
| Nominal flow rate | 10 (m³/h) |
| Filter pore size | 50 (µm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 48 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 54 mm |
| H2 | 30 mm |
| L | 70 mm |
| L1 | 157 mm |
| L2 | 42 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection | G3/8"-F |
| Nominal flow rate | 10 m³/h |
| Nominal flow rate | 166 l/min |
| Max. vacuum | −950 mbar |
| Filter pore size | 50 µm |
| Weight | 0,22 kg |
| Product family | VF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi