STF 60 P 8.0
Parça no.: 10.07.01.00384
Toz filtresi
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Bağlantı | Ø60mm |
| Şekil | Piclon muhafaza |
| Nominal akış hızı | 480 (m³/h) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 286 mm |
| B2 | 155 mm |
| d | 8,5 mm |
| D | 228 mm |
| D1 | 248 mm |
| D2 | 60 mm |
| D3 | 60 mm |
| H | 250,5 mm |
| L | 423 mm |
| L1 | 561 mm |
| L2 | 359 mm |
| X1 | 240 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | Ø60mm |
| Nominal akış hızı | 480 m³/h |
| Nominal akış hızı | 8.000 l/min |
| Ağırlık | 3,27 kg |
| Ürün ailesi | VF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon