STF 60 P 8.0
Część nr.: 10.07.01.00384
Dust filter
Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne
| Connection | Ø60mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 480 (m³/h) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B1 | 286 mm |
| B2 | 155 mm |
| d | 8,5 mm |
| D | 228 mm |
| D1 | 248 mm |
| D2 | 60 mm |
| D3 | 60 mm |
| H | 250,5 mm |
| L | 423 mm |
| L1 | 561 mm |
| L2 | 359 mm |
| X1 | 240 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection | Ø60mm |
| Nominal flow rate | 480 m³/h |
| Nominal flow rate | 8000 l/min |
| Weight | 3,27 kg |
| Product family | VF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja