Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STF 60 P 8.0

Osanro: 10.07.01.00384

pölysuodatin

Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö

ConnectionØ60mm
ShapePiclon housing
Nominal flow rate480 (m³/h)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 286  mm
B2 155  mm
d 8,5  mm
D 228  mm
D1 248  mm
D2 60  mm
D3 60  mm
H 250,5  mm
L 423  mm
L1 561  mm
L2 359  mm
X1 240  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Connection Ø60mm
Nominal flow rate 480  m³/h
Nominal flow rate 8 000  l/min
Weight 3,27  kg
Product family VF
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin