Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu
Mevcut aksesuarlar: montaj braketi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

STF 100 P 24.0 SSD

Parça no.: 10.07.01.00401

Toz filtresi

Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme

BağlantıØ100mm
ŞekilPiclon muhafaza
Nominal akış hızı1440 (m³/h)
Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Ek ekipmanHortum kelepçeleri SSD
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 406  mm
B2 193,5  mm
d 8,5  mm
D 321  mm
D1 353  mm
D2 100  mm
D3 100  mm
H 382  mm
L 580,3  mm
L1 1.080  mm
L2 500  mm
X1 355  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Bağlantı Ø100mm
Nominal akış hızı 1.440  m³/h
Nominal akış hızı 24.000  l/min
Maks. vakum -500  mbar
Filtre gözenek boyutu 3  µm
Ürün ailesi VF
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git