Schmalz

Note sull'ordine

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibli: lamiera di fissaggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

STF 100 P 24.0 SSD

Numero articolo: 10.07.01.00401

Filtro della polvere

Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Legno | Logistica | Metallo | Universale

ConnessioneØ100mm
FormaAlloggiamento in Piclon
Portata nominale1440 (m³/h)
Misura dei pori del filtro3 (µm)
Attrezzatura supplementareFascette per tubi flessibili SSD
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B1 406  mm
B2 193,5  mm
d 8,5  mm
D 321  mm
D1 353  mm
D2 100  mm
D3 100  mm
H 382  mm
L 580,3  mm
L1 1080  mm
L2 500  mm
X1 355  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Connessione Ø100mm
Portata nominale 1440  m³/h
Portata nominale 24.000  l/min
Vuoto max. -500  mbar
Misura dei pori del filtro 3  µm
Famiglia di prodotti VF
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello