STF 100 P 24.0 SSD
Część nr.: 10.07.01.00401
Dust filter
Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne
| Connection | Ø100mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 1440 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
| Additional equipment | Hose clamps SSD |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B1 | 406 mm |
| B2 | 193,5 mm |
| d | 8,5 mm |
| D | 321 mm |
| D1 | 353 mm |
| D2 | 100 mm |
| D3 | 100 mm |
| H | 382 mm |
| L | 580,3 mm |
| L1 | 1080 mm |
| L2 | 500 mm |
| X1 | 355 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection | Ø100mm |
| Nominal flow rate | 1440 m³/h |
| Nominal flow rate | 24 000 l/min |
| Max. vacuum | -500 mbar |
| Filter pore size | 3 µm |
| Product family | VF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja