SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30
Parça no.: 10.08.03.00180
Perde geçiş konnektörü, düz somunu ile
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | M20x1.5-M |
| Diş G2 | G1/4"-F |
| Uzunluk L | 30 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | M20x1.5-M |
| G2 | G1/4"-F |
| L | 30 mm |
| L2 | 5 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW3 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 63,4 g |
| Ürün ailesi | SVS-GE |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon