SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30
Onderdeelnr.: 10.08.03.00180
Schotkoppeling recht met moer
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | M20x1.5-M |
| Thread G2 | G1/4"-IG |
| Length L | 30 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | M20x1.5-M |
| G2 | G1/4"-IG |
| L | 30 mm |
| L2 | 5 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW3 | 17 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 63,4 g |
| Product family | SVS-GE |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie