HTR-S G1 RA
Parça no.: 10.01.10.00103
Vantuzların esnek montajı için tutucu
Endüstriler: Genel
| Diş G2 | M16x1.5-M |
| Vantuz bağlantısı | Dikdörtgen ada |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 40 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M16x1.5-M |
| H | 30 mm |
| L | 45 mm |
| L1 | 11 mm |
| L2 | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 35 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 160 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon