HTR-S G1 RA
Część nr.: 10.01.10.00103
Mocowanie przyssawki
Branże: Uniwersalne
| Thread G2 | M16x1.5-M |
| Suction cup connection | Rectangular ada |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 40 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M16x1.5-M |
| H | 30 mm |
| L | 45 mm |
| L1 | 11 mm |
| L2 | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 35 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 160 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja