Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTR-S G1 RA

Osanro: 10.01.10.00103

Holder for flexible mounting of suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G2M16x1.5-M
Suction cup connectionRectangular ada
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 40  mm
G1 G1/4"-F
G2 M16x1.5-M
H 30  mm
L 45  mm
L1 11  mm
L2 30  mm
LG1 9  mm
LG2 35  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 160  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin