Schmalz

Sipariş Bilgileri

Hafif kavrama sistemi SLG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SLG 102x57 FSGA 2

Parça no.: 10.01.10.14043

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Uzunluk L102 (mm)
Genişlik B57 (mm)
Yükseklik H57 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar FSGA
Emme hücresi sayısı2
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 57  mm
Dmk 46  mm
Ds 17,2  mm
G1 M4-M
H 57  mm
H1 64,2  mm
L 102  mm
X1 80  mm
Y1 0  mm
Zs 5  mm
Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git