Schmalz

Sipariş Bilgileri

ECBPMi elektrikli vakum jeneratörü bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • VERIMLI

ECBPMi 24V-DC M12-8

Parça no.: 10.03.01.00556

Kolaboratif robotlar için elektrikli vakum üretimi için CobotPump (Mini)

Gerilim DC24 V - DC
Nominal akım0.3 (A)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 pol
Çalışma sıcaklığı0 ... 40 °C
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 7  mm
D 63  mm
D2 31,5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 50  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G4 M12-M
L 67,4  mm
L1 73,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11  mm
Lk 475,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Gerilim DC 24 V - DC
Nominal akım 0,3  A
Çalışma sıcaklığı 0 ... 40 °C
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M12, 8 pol
Koruma tipi IP IP 40
içerir Vidalar
Ürün ailesi ECBPMI
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git