FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM
Parça no.: 10.03.01.00535
Flanş plakası (yuvarlak)
Dış çap D | 63 (mm) |
Uzunluk L | 14 (mm) |
İnşaat kullanımı | CobotPump mini |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
d1 | 5,5 mm |
D | 63 mm |
D mk1 | 50 mm |
D2 | 31,5 mm |
G1 | M6-F |
L | 14 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 4 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon