Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM

Osanro: 10.03.01.00535

Flange plate (round)

Outside diameter D63 (mm)
Length L14 (mm)
Utilization designCobotPump mini
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
d1 5,5  mm
D 63  mm
D mk1 50  mm
D2 31,5  mm
G1 M6-F
L 14  mm
L1 18  mm
L2 4  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin