Schmalz

Tilaustiedot

The ECBPMi electric vacuum generator is supplied as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • TEHOKAS

ECBPMi 24V-DC M12-8

Osanro: 10.03.01.00556

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Voltage DC24 V - DC
Rated current0.3 (A)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Operating temperature0 ... 40 °C
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 7  mm
D 63  mm
D2 31,5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 50  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G4 M12-M
L 67,4  mm
L1 73,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11  mm
Lk 475,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Voltage DC 24 V - DC
Rated current 0,3  A
Operating temperature 0 ... 40 °C
Electrical connection Male connect M12, 8 pol
Protection type IP IP 40
contains Screws
Product family ECBPMI
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin