Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ECBPMi 24V-DC FK

Osanro: 10.03.01.00500

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Voltage DC24 V - DC
Rated current0.3 (A)
Electrical connectionSpring contact
Operating temperature0 ... 40 °C
Suction rate (max.)1.6 (l/min)
Rated power7.2 (W)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 63  mm
D2 35,5  mm
D mk1 46  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
L 56,4  mm
L1 61,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 1,6  l/min
Voltage DC 24 V - DC
Rated power 7,2  W
Rated current 0,3  A
Electrical connection Spring contact
Operating temperature 0 ... 40 °C
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti
Englanti

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin