ECBPMi 24V-DC FK
Parça no.: 10.03.01.00500
Kolaboratif robotlar için elektrikli vakum üretimi için CobotPump (Mini)
Gerilim DC | 24 V - DC |
Nominal akım | 0.3 (A) |
Elektrik bağlantısı | Bahar teması |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
Vakum debisi (maks.) | 1.6 (l/min) |
Nominal güç | 7.2 (W) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 63 mm |
D2 | 35,5 mm |
D mk1 | 46 mm |
G1 | M4-F |
G2 | G1/4"-F |
L | 56,4 mm |
L1 | 61,4 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (maks.) | 1,6 l/min |
Gerilim DC | 24 V - DC |
Nominal güç | 7,2 W |
Nominal akım | 0,3 A |
Elektrik bağlantısı | Bahar teması |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
Dokümantasyon | Dil |
---|---|
İngilizce | |
İngilizce |