SLG 141x111 M BALG 4
Parça no.: 10.01.10.15124
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Şekil | Harici vakum üretimi |
Uzunluk L | 141 (mm) |
Genişlik B | 111 (mm) |
Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar |
Emme hücresi sayısı | 4 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 111 mm |
d1 | 8 mm |
H3 | 109 mm |
L | 141 mm |
X1 | 98 mm |
Y1 | 68 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon