FLAN-PL UR-KUK-1
Parça no.: 10.03.01.00313
Flanş plakası (yuvarlak)
Uzunluk L | 13 (mm) |
Tip | UR-KUK-1 |
Tip | 3,5,10-iiwa7,14 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 27,5 mm |
d1 | 6,6 mm |
D | 63,5 mm |
D mk1 | 50 mm |
D2 | 31,5 mm |
L | 13 mm |
L1 | 18 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon