- YENI
ACCS-mGrip CAB-SET-1
Parça no.: 10.13.07.00180
Accessories for mGrip finger gripper
Aksesuarlar | Güç ve sinyal kabloları = 1 m |
Tip | SRCU-Mini |
Ağırlık | 590 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
L | 1.000 mm |
SRCU-Mini |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Aksesuarlar | Güç ve sinyal kabloları = 1 m |
Ağırlık | 590 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon