Schmalz

  • YENI

Aksesuarlar Parmak Tutucu mGrip

Parmak Tutucu mGrip için Aksesuarlar

Doğrudan ürünlere gidin

Parmak tutucu mGrip'in uygun aksesuarlarla basit sistem entegrasyonu ve bağlantısı

Tek bir kaynaktan çeşitli aksesuarlar

Tasarım
  • Tek bir kaynaktan çeşitli aksesuarlar
Teknik veri
  • Parmak tutucu mGrip'in entegrasyonu için aksesuar seçimi
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
İngilizce

Sonuçları filtrele

Etiketleme
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

13 sonuçtan 1 - 10'si

  • YENI
ACCS-mGrip BP HYG

Parça no.: 10.13.04.00095

Accessories for mGrip finger gripper

AksesuarlarKapak plakası
UygulamaHijyenik
Ağırlık6.2 (g)
  • YENI
ACCS-mGrip CAB-SET-7

Parça no.: 10.13.07.00183

Accessories for mGrip finger gripper

AksesuarlarGüç ve sinyal kabloları = 7 m
TipSRCU-Mini
Ağırlık1450 (g)
  • YENI
ACCS-mGrip CAB-SET-4

Parça no.: 10.13.07.00182

Accessories for mGrip finger gripper

AksesuarlarGüç ve sinyal kabloları = 4 m
TipSRCU-Mini
Ağırlık1010 (g)
  • YENI
ACCS-mGrip CAB-SET-2

Parça no.: 10.13.07.00181

Accessories for mGrip finger gripper

AksesuarlarGüç ve sinyal kabloları = 2 m
TipSRCU-Mini
Ağırlık750 (g)
  • YENI
ACCS-mGrip CAB-SET-1

Parça no.: 10.13.07.00180

Accessories for mGrip finger gripper

AksesuarlarGüç ve sinyal kabloları = 1 m
TipSRCU-Mini
Ağırlık590 (g)
VSL 8-6 PE BL

Parça no.: 10.07.09.00015

Basınçlı hava hortumu

Dış çap D8 (mm)
İç çap d6 (mm)
Uzunluk maks.100 (m)
Malzeme hortumuPE
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
Çalışma sıcaklığı°C
Renkmavi
  • YENI
ACCS-mGrip FING-AD-S HYG

Parça no.: 10.13.04.00404

Accessories for mGrip finger gripper

AksesuarlarParmak adaptörü montaj adaptörü
UygulamaHijyenik
Ağırlık126.8 (g)
  • YENI
ACCS-mGrip FING-AD-S IND

Parça no.: 10.13.04.00403

Accessories for mGrip finger gripper

AksesuarlarParmak adaptörü montaj adaptörü
UygulamaEndüstriler
Ağırlık41.8 (g)
VSL 10-7 PE MI-TR

Parça no.: 10.07.09.00083

Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇

Dış çap D10 (mm)
İç çap d7 (mm)
Uzunluk maks.50 (m)
Malzeme hortumuPE
Bükme yarıçapı dak60 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı-30 ... 70 °C
RenkSütlü şeffaf
VSL 8-6 PU MI-TR

Parça no.: 10.07.09.00003

Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇

Dış çap D8 (mm)
İç çap d6 (mm)
Uzunluk maks.500 (m)
Malzeme hortumuPU
Bükme yarıçapı dak45 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı-35 ... 60 °C
RenkSütlü şeffaf

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git