FST-C 100-HD1-L
Parça no.: 10.01.20.01501
Yükseklik dengelemeli ve pnömatik sıkıştırmalı süspansiyon heavy-duty
Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston |
Yay stroku Z | 100 (mm) |
Ağırlık | 10.8 (kg) |
Uzunluk L | 170 (mm) |
Genişlik B | 170 (mm) |
Yükseklik H | 50 (mm) |
İnşaat kullanımı | Geniş alanlı vakumlu tutucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 431,9 mm |
B2 | 45 mm |
H | 50 mm |
H1 | 120 mm |
L | 170 mm |
L1 | 250 mm |
L2 | 220 mm |
Z (İnme) | 100 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon