FST-C 100-HD1-L
Onderdeelnr.: 10.01.20.01501
Opschorting met hoogtecompensatie en pneumatische fixatie Heavy-Duty
Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
Spring stroke Z | 100 (mm) |
Weight | 10.8 (kg) |
Length L | 170 (mm) |
Width B | 170 (mm) |
Height H | 50 (mm) |
Utilization design | Large-area vacuum gripper |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 431,9 mm |
B2 | 45 mm |
H | 50 mm |
H1 | 120 mm |
L | 170 mm |
L1 | 250 mm |
L2 | 220 mm |
Z (Stroke) | 100 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie