BUCHSE 32-25x21 PA
Parça no.: 10.01.03.00097
Yakalı kayar yataklı manşon
Uzunluk L | 21 (mm) |
Dış çap D | 32 (mm) |
İç çap d | 25 (mm) |
Malzeme | Poliamid |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 32 mm |
d | 25 mm |
L | 21 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Poliamid |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon