BUCHSE 32-25x21 PA
Onderdeelnr.: 10.01.03.00097
Glijlagerbus met rand
Length L | 21 (mm) |
Outside diameter D | 32 (mm) |
Internal diameter d | 25 (mm) |
Material | Polyamide |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 32 mm |
d | 25 mm |
L | 21 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Polyamide |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie