DR 57-51x3.2 NBR
Parça no.: 10.07.01.00155
Sızdırmazlık elemanı
Dış çap D | 57 (mm) |
Uzunluk L | 3.2 (mm) |
İç çap d | 51 (mm) |
Malzeme | Nitril kauçuk NBR |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 51 mm |
D | 57 mm |
L | 3,2 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon