Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR 57-51x3.2 NBR

Część nr.: 10.07.01.00155

Sealing ring

Outside diameter D57 (mm)
Length L3.2 (mm)
Internal diameter d51 (mm)
MaterialNitrile rubber NBR
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 51  mm
D 57  mm
L 3,2  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka