HTR-VSi Clip
Parça no.: 10.06.02.00718
Vakum montajı için plastik tutucu VSi / VS-V-SA
Genişlik B | 12 (mm) |
Yükseklik H | 25.3 (mm) |
Uzunluk L | 20 (mm) |
İnşaat kullanımı | Vakum / basınç anahtarı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 12 mm |
d | 3,4 mm |
H | 25,3 mm |
L | 20 mm |
L1 | 22,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ölçüm aralığı | bar |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon