HTR-VSi Clip
Onderdeelnr.: 10.06.02.00718
Kunststof houder voor de montage van de serie VSi / VS-V-SA
Width B | 12 (mm) |
Height H | 25.3 (mm) |
Length L | 20 (mm) |
Utilization design | Vacuum / pressure switch |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 12 mm |
d | 3,4 mm |
H | 25,3 mm |
L | 20 mm |
L1 | 22,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Measuring range | bar |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie