SFE 13 POM
Parça no.: 10.02.01.01807
Schmalz Fixation Element SFE 13 SO Com. Optima
Delik çapı | 13 (mm) |
Genişlik B | 23 (mm) |
Yükseklik H | 33 (mm) |
Uzunluk L | 46.5 (mm) |
Diş G1 | G1/8"-F |
Diş G2 | G1/4"-F |
Basınçlı hava bağlantısı | G1/8"-F |
Vantuz bağlantısı | G1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 23 mm |
d1 | 4,2 mm |
d2 | 8 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G4 | M16x1-F |
G5 | M4-F |
H | 33 mm |
H2 | 5,5 mm |
L | 46,5 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 16 mm |
L4 | 23 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Polioksimetilen |
Ağırlık | 38,4 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon