ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b
Parça no.: 10.02.02.05778
Diş adaptörü (inst)
Dış çap D | 10.8 (mm) |
Diş G1 | M5-F |
Uzunluk L | 6 (mm) |
Tasarım kullanın | SCPMi/c/b |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 10,8 mm |
G1 | M5-F |
L | 6 mm |
L1 | 19 mm |
SW1 | 9 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon