SEAC 10
Parça no.: 10.02.02.03875
Tooling-Sistem-Schmalz-Ejektör
Nozul çapı | 1 (mm) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 34,6 mm |
B3 | 15,5 mm |
D | 27 mm |
d | 7,5 mm |
G1 | G1/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 21,5 mm |
L | 46 mm |
L1 | 77 mm |
L3 | 6 mm |
X1 | 28 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 35 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 2,1 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 52 l/min |
Hava tüketimi emiş | 3,12 m³/h |
Maks. hava tüketimi üfleme | 60 l/min |
Hava tüketimi üfleme | 3,6 m³/h |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Ağırlık | 62 g |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 58,0 ... 87,0 |
Vakum debisi (maks.) | 1,24 cfm |
Hava tüketimi emiş | 1,84 cfm |
Hava tüketimi üfleme | 2,12 cfm |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Maks. vakum | 25,1 inHg |
Ürün ailesi | SEAC |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon