SEAC 10 RP L
Parça no.: 10.02.02.03296
Tooling-Sistem-Schmalz-Ejektör
Nozul çapı | 1 (mm) |
Ejektörün işlevselliği | pnömatik hava tasarrufu fonksiyonu |
Şekil kompakt ejektörler | Sol versiyon |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
%20L/47817658c89f_P_10.02.02.03296_00.jpg)
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 44,5 mm |
B3 | 14,2 mm |
d | 4,3 mm |
d1 | 13,8 mm |
D | 27 mm |
G1 | G1/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 38,3 mm |
H1 | 39,8 mm |
H2 | 29,3 mm |
L | 52 mm |
L2 | 29,5 mm |
L3 | 8 mm |
L4 | 22 mm |
X1 | 28 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 36 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 2,1 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 65 l/min |
Hava tüketimi emiş | 3,9 m³/h |
Maks. hava tüketimi üfleme | 92 l/min |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Ağırlık | 180 g |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 58,0 ... 87,0 |
Vakum debisi (maks.) | 1,27 cfm |
Hava tüketimi emiş | 2,3 cfm |
Hava tüketimi üfleme | 3,18 cfm |
Maks. vakum | 25,1 inHg |
Ürün ailesi | SEAC-RP |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon