SBP-C 10 S02 NO A
Parça no.: 10.02.01.00589
Temel ejektör "BASE PUMP kontrollü" çok hafif yapıya sahip
Nozul çapı | 1 (mm) |
Tahliye derecesi | 85 (%) |
Bağlantı | Hortum D6(1)-D8(2) |
Optimum çalışma basıncı | 4.5 (bar) |
Vakum debisi (maks.) | 35 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 48 (l/min) |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
Şekil kompakt ejektörler | Üfleme fonksiyonu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
/15e122e839df_P_10.02.01.00589_01.jpg)
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,2 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
D | 13,5 mm |
G3 | G1/8"-F |
H | 49 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 5,2 mm |
H3 | 8,5 mm |
L | 101,5 mm |
L1 | 141,5 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 29,5 mm |
X1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 2,1 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 35 l/min |
Hava tüketimi emiş | 2,9 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 48 l/min |
Ses seviyesi serbest | 65 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 59 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
Ağırlık | 65 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Optimum basınç | 65,2 psi |
Vakum debisi (maks.) | 1,24 cfm |
Hava tüketimi emiş | 1,7 cfm |
Hava tüketimi üfleme | 1,06 cfm |
Ürün ailesi | SBP-C |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon