Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

Parça no.: 10.04.04.00239

Ses seviyesini azaltmak için susturucu kutusu

İnşaat kullanımıBlower SB
Gerilim DC230 V - AC
MalzemeÇelik
Uzunluk L1055 (mm)
Genişlik B727 (mm)
Yükseklik H703 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 727  mm
B2 105  mm
B3 265  mm
B4 155  mm
D2 100,6  mm
d1 13,5  mm
G5 M10-F
H 703  mm
H1 801  mm
H3 170  mm
H4 125  mm
L 1.055  mm
L1 1.281  mm
L2 125  mm
X1 800  mm
Y1 500  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git