Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

Réf. article: 10.04.04.00239

Caisson d'insonorisation pour turbine Schmalz de pression sonore

Construction de l'utilisationTurbine SB
Tension DC230 V - AC
MatièreAcier
Longueur L1055 (mm)
Largeur B727 (mm)
Hauteur H703 (mm)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 727  mm
B2 105  mm
B3 265  mm
B4 155  mm
D2 100,6  mm
d1 13,5  mm
G5 M10-F
H 703  mm
H1 801  mm
H3 170  mm
H4 125  mm
L 1 055  mm
L1 1 281  mm
L2 125  mm
X1 800  mm
Y1 500  mm
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier