Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Parça no.: 10.04.04.00320

Ses seviyesini azaltmak için susturucu kutusu

İnşaat kullanımıBlower SB
Gerilim DC24 V - DC
MalzemeÇelik / ABS
Diş G1G2"-M
Uzunluk L661 (mm)
Genişlik B586 (mm)
Yükseklik H564 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 586  mm
B2 70  mm
B3 193  mm
d1 13,5  mm
G1 G2"-M
G5 M10-F
H 564  mm
H1 611  mm
H2 541  mm
H3 53  mm
H4 93  mm
H5 103  mm
L 661  mm
L1 801  mm
L2 170  mm
X1 420  mm
Y1 420  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git