- VERIMLI
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3
Parça no.: 10.04.01.00097
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Vakum debisi (50 Hz) | 375 (m³/h) |
Vakum debisi (60 Hz) | 435 (m³/h) |
Vakum (50 Hz) | 390 (mbar) |
Vakum (60 Hz) | 340 (mbar) |
Nominal güç 50 Hz | 5.5 (kW) |
Nominal güç 60 Hz | 6.6 (kW) |
50 Hz'de Gerilim | D200 V / Y350V ±%10 |
60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
Gerilim 60 Hz | S069 |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
Onay | IE3 |
Ağırlık | 89 (kg) |
Renk | RAL 7035 Açık gri |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 507 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G4"-F |
G5 | M8-F |
H | 596 mm |
L | 567 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 375 m³/h |
Vakum debisi (50 Hz) | 6.249,9 l/min |
Vakum debisi (60 Hz) | 435 m³/h |
Vakum (50 Hz) | 390 mbar |
Vakum (60 Hz) | 340 mbar |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Nominal güç 50 Hz | 5,5 kW |
Nominal güç 60 Hz | 6,6 kW |
50 Hz'de Gerilim | D200 V / Y350V ±%10 |
60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
50 Hz'de ses seviyesi | 70 dB(A) |
60 Hz'de ses seviyesi | 74 dB(A) |
Ağırlık | 89 kg |
Versiyon tasarımı | IE3-TYP3 |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
Ürün ailesi | SB |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon