Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

 

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SB 915 280 9 IE3-TYP2

Parça no.: 10.04.01.00184

Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için

Vakum debisi (60 Hz)915 (m³/h)
Vakum (60 Hz)280 (mbar)
Nominal güç 60 Hz9 (kW)
60 Hz'de Gerilim230 / 460 V - üç fazlı akım
Gerilim 60 Hz230/460AC3
İnşaatIE3:ABD/CAN
OnayUL/CSA
OnayUL/CSA
Ağırlık113 (kg)
RenkRAL 7035 Light grey
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 496  mm
B1 591  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 634  mm
L1 867  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (60 Hz) 915  m³/h
Vakum (60 Hz) 280  mbar
Koruma tipi IP IP 55
Nominal güç 60 Hz 9  kW
60 Hz'de Gerilim 230 / 460 V - üç fazlı akım
60 Hz'de ses seviyesi 74  dB(A)
Ağırlık 113  kg
Versiyon tasarımı IE3-TYP2
Onay UL/CSA
İnşaat IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git