Schmalz

Note sull'ordine

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l’allacciamento.

 

Accessori disponibli: box silenziatore, filtro della polvere

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

SB 915 280 9 IE3-TYP2

Numero articolo: 10.04.01.00184

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata

Capacità di aspirazione (60 Hz)915 (m³/h)
Vuoto (60 Hz)280 (mbar)
Potenza nominale a 60 Hz9 (kW)
Tensione a 60 Hz230 / 460 V AC3
Tensione 60 Hz230/460AC3
ModelloIE3:US/CAN
ApprovazioneUL/CSA
ApprovazioneUL/CSA
Peso113 (kg)
ColoreRAL 7035 grigio luce
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 496  mm
B1 591  mm
D2 100  mm
G1 G4"-IG
G5 M8-IG
H 596  mm
L 634  mm
L1 867  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (60 Hz) 915  m³/h
Vuoto (60 Hz) 280  mbar
Tipo di protezione IP IP 55
Potenza nominale a 60 Hz 9  kW
Tensione a 60 Hz 230 / 460 V AC3
Livello di pressione acustica a 60 Hz 74  dB(A)
Peso 113  kg
Modello design IE3-TYP2
Approvazione UL/CSA
Modello IE3:US/CAN
Famiglia di prodotti SB
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello