- EFFICIËNT
SB 915 280 9 IE3-TYP2
Onderdeelnr.: 10.04.01.00184
Vacuümventilator
| Suction rate (60 Hz) | 915 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 280 (mbar) |
| Rated power at 60 Hz | 9 (kW) |
| Voltage at 60 Hz | 230 / 460 V - three phase A.C. |
| Voltage 60 Hz | 230/460AC3 |
| Version | IE3:US/CAN |
| Approval | UL/CSA |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 113 (kg) |
| Color | RAL 7035 lichtgrijs |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 591 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 596 mm |
| L | 634 mm |
| L1 | 867 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (60 Hz) | 915 m³/h |
| Vacuum (60 Hz) | 280 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 60 Hz | 9 kW |
| Voltage at 60 Hz | 230 / 460 V - three phase A.C. |
| Sound pressure level at 60 Hz | 74 dB(A) |
| Weight | 113 kg |
| Version design | IE3-TYP2 |
| Approval | UL/CSA |
| Version | IE3:US/CAN |
| Product family | SB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie