VEE 1xSPB1/SPF 42.3x42.3
Parça no.: 10.01.36.00267
Montajlı Vakum Uç Efektörü VEE
Vantuz sayısı | 1 |
Vantuz tipi | SPB1/SPF |
Uzunluk L | 42.3 (mm) |
Genişlik B | 42.3 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 42,3 mm |
H | 49,8 mm |
L | 42,3 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon