Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum merkezi VZ bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: hava temizleyici için yedek kartuş, yağ filtresi için yedek kartuş

Mevcut aksesuarlar: vakum haznesi için filtre kartuşu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VZ-OG 165 AC3 200 MS

Parça no.: 10.03.04.00167

Yağ yağlamalı vakum merkezi pompa ve vakum haznesi

Vakum debisi -800165 (m³/h)
Gerilim230/400 V, 50 Hz
Rezervuar hacmi200 (l)
ileMotor koruma şalteri
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 710  mm
B1 1.040  mm
d 11  mm
G2 G2-1/2-F
H 950  mm
L 910  mm
L1 1.040  mm
X1 592  mm
Y1 670  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -980  mbar
Gerilim 230/400 V, 50 Hz
Motor gücü 4  kW
Rezervuar hacmi 200  l
Vakum debisi -800 165  m³/h
Koruma tipi IP
Ağırlık 272  kg
Ürün ailesi VZ
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git