VZ-OG 165 AC3 200 MS
Onderdeelnr.: 10.03.04.00167
Vacuümcentrale met oliegesmeerde pomp en reservoir
| Suction rate -800 | 165 (m³/h) |
| Voltage | 230/400 V, 50 Hz |
| Reservoir volume | 200 (l) |
| with | Motor-protection switch |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 710 mm |
| B1 | 1.040 mm |
| d | 11 mm |
| G2 | G2-1/2"-IG |
| H | 950 mm |
| L | 910 mm |
| L1 | 1.040 mm |
| X1 | 592 mm |
| Y1 | 670 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Voltage | 230/400 V, 50 Hz |
| Motor power | 4 kW |
| Reservoir volume | 200 l |
| Suction rate -800 | 165 m³/h |
| Protection type IP | |
| Weight | 272 kg |
| Product family | VZ |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie